ZFKKDSA 2,5-5,08-16 BKBDWH:M9 - 1707318

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per c.s., corrente nominale: 17,5 A, tensione nominale: 400 V, passo: 5,08 mm, numero poli: 16, collegamento: Connessione a molla, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: nero

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
  • Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1707318
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAACBA -
GTIN 4046356917049
Peso per pezzo (confezione esclusa) 42,193 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi