PC 5/ 4-ST2-7,62 GY BD:GND-L1Q - 1707025

Nessuna immagine disponibile

Spina, corrente nominale: 41 A, numero poli: 4, passo: 7,62 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: grigio, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza
  • Omologazione UL 600 V con dimensioni minime
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1707025
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AABCCA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356893855
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3,300 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi