Morsetto per circuiti stampati - SPT 16/ 3-H-10,0-ZB BK - 1706988

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per c.s., corrente nominale: 76 A, tensione nominale: 1000 V, passo: 10 mm, numero poli: 3, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, colore: nero

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
  • Omologazione UL illimitata fino a 600 V grazie alla compatta piedinatura a zigzag
  • Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1706988
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AABEAA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356892650
Peso per pezzo (confezione esclusa) 24,340 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi