MKDS 5/13-6,35 BK Z1L TS - 1706979

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per c.s., corrente nominale: 32 A, tensione nominale: 630 V, passo: 6,35 mm, numero poli: 13, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: nero

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1706979
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AABBAA -
GTIN 4046356892124
Peso per pezzo (confezione esclusa) 34,820 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi