Morsetto per circuiti stampati - ZFKDSA 1,5-W-5,08-12 - 1706977

La figura mostra la versione a 10 poli

Morsetto per c.s., corrente nominale: 16 A, tensione nominale: 400 V, passo: 5,08 mm, numero poli: 12, collegamento: Connessione a molla, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Gestione senza utensili grazie alla leva di azionamento remota a colori
  • La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
  • I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1706977
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAABFA -
GTIN 4046356892087
Peso per pezzo (confezione esclusa) 15,480 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine GR (Grecia)

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi