PTSA 1,5/ 4-3,5 YE/BU MIXP - 1706924

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Morsetto per c.s., corrente nominale: 8 A, tensione nominale: 250 V, passo: 3,5 mm, numero poli: 4, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: più colori

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1706924
Pezzi/conf. 250 STK
Sales key AACBAA -
Quantità di ordinazione minima 250 STK
GTIN 4046356891165
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,190 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi