Custodie passaparete - MSTBV 2,5/ 2-G AU P35 - 1706892

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 2, passo: 5 mm, colore: verde, superficie contatti: Oro, montaggio: Saldatura ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1706892
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFEA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356889490
Peso per pezzo (confezione esclusa) 0,883 g
Numero tariffa doganale 85366990

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi