FRONT 4-V-7,62-10 6PA BD:1-10 - 1706780

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Morsetto per c.s., corrente nominale: 32 A, tensione nominale: 630 V, passo: 7,62 mm, numero poli: 10, collegamento: Connessione a vite frontale, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1706780
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key AABBAA -
GTIN 4046356880749
Peso per pezzo (confezione esclusa) 64,658 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi