Morsetto per circuiti stampati - PT 1,5/ 2-3,5-V BD:DA DA - 1706639

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Morsetto per c.s., corrente nominale: 17,5 A, tensione nominale: 200 V, passo: 3,5 mm, numero poli: 2, collegamento: Connessione a vite con staffa per la schermatura dei cavi, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Ampia capacità di collegamento grazie alla rettangolarità del vano del morsetto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1706639
Pezzi/conf. 250 STK
Sales key AACAAA -
Quantità di ordinazione minima 250 STK
GTIN 4046356033381
Peso per pezzo (confezione esclusa) 0,922 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi