FK-MC 0,5/ 8-ST-2,5 BD8-1 SO - 1706541

Nessuna immagine disponibile

Spina, corrente nominale: 4 A, numero poli: 8, passo: 2,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1706541
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAADAA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356865395
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,002 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi