Printed-circuit board connector - MCV 1,5/ 6-G-3,5 BDS:NZX13 - 1706503

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, nominal cross section: 1.5 mm², number of positions: 6, pitch: 3.5 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 3.4 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1706503
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAEDA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356033268
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,460 g
Numero tariffa doganale 85366990

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi