Morsetto per circuiti stampati - MKDS 3/ 2-B-5,08 GNYE - 1706471

La figura illustra la versione a 3 poli

Morsetto per c.s., corrente nominale: 24 A, tensione nominale: 400 V, passo: 5,08 mm, numero poli: 2, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde-giallo. Connessioni ponticellate internamente

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Ponticellamento interno per la connessione semplice di potenziali
  • La protezione integrata impedisce l'inserimento errato del condotto al di sotto del serraggio a gabbia
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1706471
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAACAA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
Pagina catalogo Pagina 105 (C_1_2013)
GTIN 4017918116828
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3,866 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine PL (Polonia)
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi