IC 2,5/ 2-GF-5,08 GY7035VPE200 - 1706423

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, numero poli: 2, passo: 5,08 mm, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Elemento base invertito con contatti femmina per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica o per collegamento circuito stampato-circuito stampato
  • Facile sostituzione dei circuiti stampati grazie ai moduli a innesto
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1706423
Pezzi/conf. 200 PZ
Sales key AAAFDA -
Quantità di ordinazione minima 200 PZ
GTIN 4046356860659
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,432 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi