Connettori per circuiti stampati - FMC 0,5/ 9-ST-2,54 C2 - 1706236

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 0,5 mm², colore: nero, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Oro, tipo contatti: Femmina, numero dei potenziali: 9, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 9, numero di connessioni: 9, serie di prodotti: FMC 0,5/..-ST, passo: 2,54 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: MICRO COMBICON - FMC 0,5, Bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Codifica fissa dell'ultimo polo; combinabile con le prese base MC(V) 0,5/...-G-2,54...C2

Prezzo:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • Ottimizzato per spazio di montaggio ristretto: comando e collegamento da una sola direzione
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1706236
Pezzi/conf. 100 PZ
Sales key AAADAA -
Quantità di ordinazione minima 100 PZ
Pagina catalogo Pagina 175 (C_1_2013)
GTIN 4046356841320
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,300 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine DE (Germania)

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!