Connettori per circuiti stampati - MC 0,5/10-G-2,54 SMDR44C1 - 1706140

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, numero poli: 10, passo: 2,54 mm, colore: nero, superficie contatti: Oro, montaggio: Saldatura SMD, Codifica fissa del primo polo, combinabile con il connettore FMC 0,5/...-ST-2,54 C1

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
  • I ganci a saldare aggiuntivi riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
  • I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
  • Fornitura con confezionamento su nastro a norma IEC 60286-3 per equipaggiamento automatizzato
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1706140
Pezzi/conf. 465 STK
Sales key AAADBB -
Quantità di ordinazione minima 465 STK
Pagina catalogo Pagina 179 (C_1_2013)
GTIN 4046356842082
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,220 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi