Connettori per circuiti stampati - MC 0,5/ 7-G-2,54 SMDR44C2 - 1706126

La figura mostra la versione a 10 poli

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 0,5 mm², colore: nero, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Oro, tipo contatti: Maschio, numero dei potenziali: 7, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 7, numero di connessioni: 7, serie di prodotti: MC 0,5/..-G-SMD, passo: 2,54 mm, montaggio: Saldatura SMD, layout pin: Geometria pad lineare, sistema di spine: MICRO COMBICON - FMC 0,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, Bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: Nastro larghezza 44 mm, Codifica fissa dell'ultimo polo, combinabile con il connettore FMC 0,5/...-ST-2,54 C2

Prezzo:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
  • I ganci a saldare aggiuntivi riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
  • I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
  • Fornitura con confezionamento su nastro a norma IEC 60286-3 per equipaggiamento automatizzato
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1706126
Pezzi/conf. 465 PZ
Sales key AAADBB -
Quantità di ordinazione minima 465 PZ
Pagina catalogo Pagina 179 (C_1_2013)
GTIN 4046356842204
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,220 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine DE (Germania)
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
HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback