Connettori per circuiti stampati - DMC 1,5/ 9-G1F-3,5-LRP20THRR72 - 1706055

La figura illustra la variante a 10 poli con 20 contatti

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, numero poli: 9, passo: 3,5 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
  • Aggancio automatico e sgancio intuitivo grazie alla leva di comando Lock and Release evidenziata a colori
  • Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto
  • Dimensioni minime degli elementi per applicazioni in spazi ridotti
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1706055
Pezzi/conf. 180 STK
Sales key AAAEFB -
Quantità di ordinazione minima 180 STK
Pagina catalogo Pagina 189 (C_1_2013)
GTIN 4046356838542
Peso per pezzo (confezione esclusa) 8,520 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi