Connettori per circuiti stampati - DMC 1,5/12-G1-3,5 P20THR R72 - 1706051

La figura illustra la variante a 10 poli con 20 contatti

Presa base, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, numero poli: 12, passo: 3,5 mm, Colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
  • Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto
  • Dimensioni minime degli elementi per applicazioni in spazi ridotti
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1706051
Pezzi/conf. 180 STK
Sales key AAAEFB -
Quantità di ordinazione minima 180 STK
Pagina catalogo Pagina 188 (C_1_2013)
GTIN 4046356838511
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,220 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi