MKDS 1/12-3,81 BD:FM-SD - 1705953

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per c.s., corrente nominale: 13,5 A, tensione nominale: 200 V, passo: 3,81 mm, numero poli: 12, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1705953
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAABAA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356812542
Peso per pezzo (confezione esclusa) 6,280 g
Numero tariffa doganale 85369010

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi