ZFK3DSA 1,5-5,08-16 BUBDWHM-24 - 1705891

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per c.s., corrente nominale: 12 A, tensione nominale: 400 V, passo: 5,08 mm, numero poli: 16, collegamento: Connessione a molla, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: blu

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
  • Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1705891
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key AAABFA -
Quantità di ordinazione minima 10 STK
GTIN 4046356806190
Peso per pezzo (confezione esclusa) 78,270 g
Numero tariffa doganale 85369010

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi