Morsetto per circuiti stampati - PTS 1,5/ 8-5,0-H BD:I1A-G T - 1705829

La figura mostra la versione a 10 poli

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 16 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 1,5 mm², numero dei potenziali: 8, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 8, serie di prodotti: PTS 1,5/..-H, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 2,5 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Tasto di sblocco utilizzabile con le dita per un alto comfort di comando
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
  • Vano morsetti massimo per elementi di dimensioni minime
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1705829
Pezzi/conf. 100 PZ
Sales key AACBCA -
Quantità di ordinazione minima 100 PZ
GTIN 4046356803120
Peso per pezzo (confezione esclusa) 6,340 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback