Morsetto per circuiti stampati - ZFKDSA 4-10- 2 MIX BN/RD - 1705788

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Morsetto per c.s., corrente nominale: 32 A, tensione nominale: 630 V, passo: 10 mm, numero poli: 2, collegamento: Connessione a molla, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: più colori

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
  • Vano di ponticellamento separato per il collegamento semplice di più poli, con ponticelli a innesto
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1705788
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AABBAA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356801942
Peso per pezzo (confezione esclusa) 10,920 g
Numero tariffa doganale 85369010

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi