Morsetto compatto a vite - PT 2,5/ 3-7,5-V-S - 1705724

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Morsetto per c.s., corrente nominale: 32 A, tensione nominale: 800 V, passo: 7,5 mm, numero poli: 3, collegamento: Connessione a vite con staffa per la schermatura dei cavi, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Ampia capacità di collegamento grazie alla rettangolarità del vano del morsetto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1705724
Pezzi/conf. 250 STK
Sales key AACADA -
Quantità di ordinazione minima 250 STK
GTIN 4046356032490
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,570 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi