Morsetto per circuiti stampati - EMKDS 1,5/ 6-3,81 - 1705692

La figura mostra una versione a 12 poli

Morsetto per c.s., corrente nominale: 8 A, tensione nominale: 160 V, passo: 3,81 mm, numero poli: 6, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Tecnica a pressione, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Il collegamento a pressione stabile nel tempo garantisce alte forze di supporto senza carico termale
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1705692
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAABGA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
Pagina catalogo Pagina 18 (CC_2005)
GTIN 4017918144593
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,880 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi