Morsetto per circuiti stampati - ZFKDSA 1,5C-5,0- 6 SO RD-GN - 1705685

La figura illustra la versione a 10 poli

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 16 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 1,5 mm², passo: 5 mm, numero poli: 6, collegamento: Connessione a molla, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: più colori, Layout Pin: Piedinatura doppia lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
  • La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
  • I dispositivi di azionamento paralleli e ortogonali agli assi del conduttore consentono design flessibili del circuito stampato
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
  • I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1705685
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAABFA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356032452
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,600 g
Numero tariffa doganale 85369010

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi