Accessori per prove - PV-FT-TEST PIN - 1705589

Connettore di prova per connettori SUNCLIX

Connettore di prova per connettori SUNCLIX, per la verifica del posizionamento corretto dei contatti

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Descrizione prodotto

Con il connettore di prova viene testato se i contatti metallici dei connettori SUNCLIX sono stati posizionati correttamente per il confezionamento individuale. A tal fine, l'apparecchiatura di prova utilizza due diverse spine, adatte rispettivamente per il contatto del connettore maschio e femmina. Il connettore di prova viene spinto fino alla finecorsa nella scatola del connettore e mostra, mediante una finestra di visualizzazione, se il contatto in metallo è stata installato correttamente.

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1705589
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key ABMBZA -
Pagina catalogo Pagina 421 (C_2_2013)
GTIN 4046356862400
Peso per pezzo (confezione esclusa) 9,200 g
Numero tariffa doganale 85369095
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi