Connettori per circuiti stampati - BCP-500- 9 GY BD:MASSE18 SO - 1705435

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero poli: 9, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: grigio segnale, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1705435
Pezzi/conf. 100 PZ
Sales key AAYBAA -
Quantità di ordinazione minima 100 PZ
GTIN 4046356769693
Peso per pezzo (confezione esclusa) 15,340 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi