Connettori per circuiti stampati - FKC 2,5/ 5-STF-5,08 AUGY7035NZ - 1705410

Nessuna immagine disponibile

Spina, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero poli: 5, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Oro

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1705410
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAAFAB -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356032247
Peso per pezzo (confezione esclusa) 9,370 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi