FKC 2,5/ 3-ST-5,08 BD:L1,PE,N - 1705344

Nessuna immagine disponibile

Spina, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero poli: 3, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
  • Combinabile con la linea MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1705344
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAAFAB -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356767415
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,247 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi