Presa base - MCD 1,5/ 4-G1-3,81 AU - 1704980

La figura illustra la variante a 10 poli con 20 contatti

Presa base, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, numero poli: 4, passo: 3,81 mm, Colore: verde, superficie contatti: Oro, montaggio: Saldatura ad onde, Nel caso della combinazione con i connettori MCV, utilizzare un connettore maschio MCVW e un connettore maschio MCVR.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1704980
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAAEFA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356747295
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,285 g
Numero tariffa doganale 85366990

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi