Morsetto per circuiti stampati - MKDSN 1,5/ 5 HT BK - 1704973

La figura illustra la versione a 2 poli dell’articolo

Morsetto per c.s., corrente nominale: 13,5 A, tensione nominale: 320 V, passo: 5 mm, numero poli: 5, collegamento: Connessione a vite, montaggio: Saldatura THR, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: nero

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Esecuzione più piccola per la relativa sezione conduttore
  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1704973
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAABHA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356881159
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3,290 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi