Presa base - MSTBAO 2,5/ 4-GL-5,08 - 1704958

Nessuna immagine disponibile

Presa base, corrente nominale: 8 A, numero poli: 4, passo: 5,08 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Combinabile con la linea MSTB 2,5
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1704958
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918995355
Numero tariffa doganale 85366930
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi