PC 16/ 3-STF-10,16 CP23 BD:-L3 - 1704953

Nessuna immagine disponibile

Spina, corrente nominale: 76 A, numero poli: 3, passo: 10,16 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Argento

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
  • La protezione integrata impedisce l'inserimento errato del condotto al di sotto del serraggio a gabbia
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1704953
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AABECA -
GTIN 4046356745925
Peso per pezzo (confezione esclusa) 33,290 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi