Morsetto per circuiti stampati - SPTA 1/13-3,5 - 1704904

La figura mostra la versione a 10 poli

Morsetto per c.s., corrente nominale: 9 A, tensione nominale: 200 V, passo: 3,5 mm, numero poli: 13, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 65 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1704904
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAABBA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356743853
Peso per pezzo (confezione esclusa) 7,100 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine DE (Germania)

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi