IPC 5/ 3-G-7,62 GY - 1704894

Nessuna immagine disponibile

Presa base, corrente nominale: 41 A, numero poli: 3, passo: 7,62 mm, colore: grigio, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Elemento base invertito con contatti femmina per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica o per collegamento circuito stampato-circuito stampato
  • Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1704894
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AABCBA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356743860
Peso per pezzo (confezione esclusa) 8,197 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi