SPT 2,5/ 2-V-5,0 GY7035 - 1704867

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per c.s., corrente nominale: 24 A, tensione nominale: 400 V, passo: 5 mm, numero poli: 2, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: grigio chiaro

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
  • Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo
  • I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1704867
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAACBA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356740692
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,650 g
Numero tariffa doganale 85369010

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi