Presa base - MSTBO 2,5/ 8-GR-5,08 BEIGE - 1704790

La figura illustra una versione a 8 poli dell'articolo in colore verde

Presa base, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero poli: 8, passo: 5,08 mm, colore: grigio ghiaia, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Combinabile con la linea MSTB 2,5
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1704790
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAAFQA -
GTIN 4017918226442
Peso per pezzo (confezione esclusa) 8,790 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi