ZFKDSA 1-W-3,81- 6 - 1704646

La figura mostra la versione a 10 poli

Morsetto per c.s., corrente nominale: 12 A, tensione nominale: 200 V, passo: 3,81 mm, numero poli: 6, collegamento: Connessione a molla, montaggio: Saldatura, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Gestione senza utensili grazie alla leva di azionamento remota a colori
  • La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
  • I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1704646
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAABBA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356892070
Peso per pezzo (confezione esclusa) 6,263 g
Numero tariffa doganale 85369010

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi