Connettori per circuiti stampati - DFK-MSTBA 2,5/16-GF-5,08 BU - 1704590

Nessuna immagine disponibile

Presa base, corrente nominale: 12 A, numero poli: 16, passo: 5,08 mm, colore: blu, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • La connessione via cavo sulla parte interna della custodia consente il posizionamento flessibile del passaparete
  • A scelta tra connessione a saldare fissa o connessione Faston normalizzata
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1704590
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAAFJA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356729291
Peso per pezzo (confezione esclusa) 11,880 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi