GFKC 2,5/ 3-ST-7,5 BD:31-34 - 1704557

Nessuna immagine disponibile

Spina, corrente nominale: 12 A, numero poli: 3, passo: 7,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Passo più grande per esigenze di tensione maggiori
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • Combinabile con la linea MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1704557
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAAFAB -
GTIN 4046356728096
Peso per pezzo (confezione esclusa) 6,426 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi