GMSTB 2,5/ 2-G BD:E,KE - 1704556

Nessuna immagine disponibile

Presa base, corrente nominale: 12 A, numero poli: 2, passo: 7,5 mm, Colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • I circuiti stampati equipaggiati consentono agli articoli di essere collegati in serie sul passo, in modo flessibile e salvaspazio
  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Passo più grande per esigenze di tensione maggiori
  • Inserzione parallela al circuito stampato
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1704556
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAAFDA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356728089
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,037 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!



PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi