Morsetto per circuiti stampati - MKKDS 1,5/ 2 BD:1,2/6,7 - 1704486

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per c.s., corrente nominale: 17,5 A, tensione nominale: 400 V, passo: 5 mm, numero poli: 2, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1704486
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi