Morsetto per circuiti stampati - MKKDS 1,5/ 3 BD:5,6,7/15,16,17 - 1704460

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per c.s., corrente nominale: 17,5 A, tensione nominale: 400 V, passo: 5 mm, numero poli: 3, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1704460
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918257330
Numero tariffa doganale 85369010

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi