maschio - PST 1,3/12-LH-5,0 - 1704424

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base, corrente nominale: 14 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, numero poli: 12, passo: 5 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR, Speciale per PT 2,5/..-PVH

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Indicato per processi di saldatura a onde e reflow
  • Profilo a forma di L per un'ottima stabilità del collegamento a spina
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1704424
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AACLBA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4017918995034
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,516 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi