maschio - PST 1,3/ 4-LH-5,0 C3 - 1704343

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base, corrente nominale: 14 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR, Il connettore maschio è realizzato con una plastica resistente alle alte temperature ed è idoneo pertanto per i processi di reflow.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1704343
Pezzi/conf. 250 STK
Sales key AACLBA -
GTIN 4017918994952
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,650 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi