maschio - PST 1,3/ 3-LH-5,0 - 1704291

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base, corrente nominale: 14 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, numero poli: 3, passo: 5 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR, Speciale per PT 2,5/..-PVH

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Indicato per processi di saldatura a onde e reflow
  • Profilo a forma di L per un'ottima stabilità del collegamento a spina
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1704291
Pezzi/conf. 250 STK
Sales key AACLBA -
Quantità di ordinazione minima 250 STK
Pagina catalogo Pagina 431 (C_1_2013)
GTIN 4017918994907
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,202 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine SK (Slovacchia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi