maschio - PST 1,3/ 2-LH-5,0 C0 - 1704288

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base, corrente nominale: 14 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, numero poli: 2, passo: 5 mm, Colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR, Il connettore maschio è realizzato con una plastica resistente alle alte temperature ed è idoneo pertanto per i processi di reflow.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1704288
Pezzi/conf. 250 STK
Sales key AACLBA -
Quantità di ordinazione minima 250 STK
GTIN 4017918994891
Peso per pezzo (confezione esclusa) 0,880 g
Numero tariffa doganale 85366990

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi