ICV 2,5 HC/ 4-G-5,08 BK - 1704234

Nessuna immagine disponibile

Presa base, corrente nominale: 16 A, numero poli: 4, passo: 5,08 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Elemento base invertito con contatti femmina per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica o per collegamento circuito stampato-circuito stampato
  • Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1704234
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AABAAA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356689397
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3,010 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi