Connettori per circuiti stampati - PT 2,5/ 9-PVH-5,0 - 1704233

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Spina, corrente nominale: 14 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero poli: 9, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a vite con staffa per la schermatura dei cavi, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Ampia capacità di collegamento grazie alla rettangolarità del vano del morsetto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Varie direzioni di inserzione per un design del dispositivo flessibile
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1704233
Pezzi/conf. 100 STK
Sales key AACFCA -
Quantità di ordinazione minima 100 STK
GTIN 4017918994846
Peso per pezzo (confezione esclusa) 15,040 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi