Connettori per circuiti stampati - CCA 2,5/ 6-G-5,08 AUP26THRR56 - 1704107

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, numero poli: 6, passo: 5,08 mm, colore: nero, superficie contatti: Oro, montaggio: Saldatura THR

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Profilo a forma di L chiuso per un'ottima stabilità del collegamento a spina
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1704107
Pezzi/conf. 330 PZ
Sales key AAAFDB -
Quantità di ordinazione minima 330 PZ
GTIN 4046356094993
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3,800 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi